Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi metalowe, zawiasy po lewej stronie, zamek wewnętrzny, IP55, Wys x Szer = 1030 x 405 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
193233
|
| EAN |
9010238007727
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
1027 mm
|
| Szerokość produktu |
405 mm
|
| Masa produktu |
6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DMS-400/10-L
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA Inne |