Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193252
BPZ-DMS-600/17-L

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi metalowe, zawiasy po lewej stronie, blokada wewnętrzna, IP55, wys x szer = 1730 x 605 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193252
EAN
9010238007895
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
1727 mm
Szerokość produktu
605 mm
Masa produktu
13.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DMS-600/17-L

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.