Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi przezroczyste (blacha), zawiasy po lewej stronie, blokada wewnętrzna, IP55, Wys x Szer = 2030 x 605 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
193261
|
| EAN |
9010238007987
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
2027 mm
|
| Szerokość produktu |
605 mm
|
| Masa produktu |
16.7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DMT-600/20-L
|
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA Inne |