Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193262
BPZ-DMT-600/20-R-P

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi metalowe, mechanizm zamykający trzypunktowy z uchwytem zatrzaskowym, zawiasy po prawej stronie, IP55, wysokość x szerokość = 2030 x 570 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193262
EAN
9010238007994
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
2027 mm
Szerokość produktu
596 mm
Masa produktu
16.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DMT-600/20-R-P

Dodatkowe informacje

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.