Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193447
MM-CI45

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Płyta montażowa mikroperforowana dla Ci45 ocynkowana

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Metalowa płyta montażowa Eaton xEnergy Safety Ci z mikroperforacją
Numer katalogowy
193447
EAN
9010238023994
Długość/głębokość produktu
1.5 mm
Wysokość produktu
483 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
2.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
MM-CI45

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Cechy specjalne
włącznie z 4 zabezpieczonymi przed zgubieniem śrubami mocującymi
Używane z
CI45...
Podstawowa obudowa
xEnergy Safety Ci
System mocowania

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Płyty montażowe
Typ
  • Podstawowa obudowa
  • System mocowania
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa 1,5 mm, mikroperforowana, ocynkowana
Materiał
Stal nierdzewna
Blacha stalowa 1,5 mm, mikroperforowana, ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.