Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Płyta montażowa mikroperforowana dla Ci48 ocynkowana
| Nazwa produktu |
Metalowa płyta montażowa Eaton xEnergy Safety Ci z mikroperforacją
|
| Numer katalogowy |
193448
|
| EAN |
9010238024007
|
| Długość/głębokość produktu |
1.5 mm
|
| Wysokość produktu |
745 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
3.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
MM-CI48
|
| Cechy |
Perforowana
|
| Cechy specjalne |
włącznie z 4 zabezpieczonymi przed zgubieniem śrubami mocującymi
|
| Używane z |
CI48...
System mocowania xEnergy Safety Ci Podstawowa obudowa |
| Typ akcesor. / części zam. |
Płyty montażowe
|
| Typ |
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa 1,5 mm, mikroperforowana, ocynkowana
|
| Materiał |
Stal nierdzewna
Blacha stalowa 1,5 mm, mikroperforowana, ocynkowana |
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|