Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193451
W4/8-CI

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Uchwyt do montażu ściennego do obudowy CI, dł. = 625 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Szyna do mocowania na ścianie Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
193451
EAN
9010238024038
Długość/głębokość produktu
625 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1.96 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
W4/8-CI

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
do mocowania obudów Ci z odstępem 50 mm na ścianie
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
  • Należy zamontować jeden wspornik do mocowania na ścianie do co drugiej obudowy na całej szerokości, w celach transportowych dodać więcej wsporników na dole
  • Maks. 2x CI43 jeden nad drugim
Odpowiednie do
Mocowanie obudów Ci bezpośrednio do ściany z odstępem 50 mm
Używane z
Maks. 2x CI43 jeden nad drugim
Podstawowe obudowy
CI izolowana obudowa
xEnergy Safety Ci
Akcesoria do montażu obudowy

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Uchwyt do montażu na ścianie
Kolor
Szary
Model
Wspornik montażowy
Typ
  • Akcesoria do montażu obudowy
  • Podstawowe obudowy
  • CI izolowana obudowa
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.