Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Szyna mocowania kabli, dł. = 1125 mm do rozdzielnicy Ci
| Nazwa produktu |
Akcesoria przestrzeni podłączeniowej Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
193458
|
| EAN |
9010238024090
|
| Długość/głębokość produktu |
1025 mm
|
| Wysokość produktu |
15 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
1.26 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
KSV9-CI
|
| Funkcje |
Montaż tablicy rozdzielczej
|
| Numer RAL |
7001
|
| Używane z |
Uchwyty kablowe NWS-K/AC …
Montaż tablicy rozdzielczej xEnergy Safety Ci Akcesorium |
| Typ akcesor. / części zam. |
Szyny chwytne kabli
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Typ |
|
| Materiał |
Metal
|
| Liczba grzebieni izolacyjnych sieci 125 mm |
9
|