Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Modułowy moduł urządzenia, szer. x wys. = 250 x 300 mm
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
193663
|
| EAN |
9010238035256
|
| Długość/głębokość produktu |
56 mm
|
| Wysokość produktu |
300 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
0.56 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EP22RGT
|
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy
Wyposażenie dodatkowe |
| Liczba szyn DIN |
2
|
| Liczba miejsc modułowych na szynę DIN |
12
|
| Odległość między rzędami |
150 mm
|