Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193676
EPTP350-BP400

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szyna poprzeczna, podpora krzyżowa, do wspornika szyny zbiorczej w xE Basic szer. = 350 mm, BP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193676
EAN
9010238035386
Długość/głębokość produktu
39 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
270 mm
Masa produktu
0.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EPTP350-BP400

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Szyna montażowa
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
400 mm
Do szer. mont. w szafie
350 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.