Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193679
Kod modelu: EPTP850-BP400

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szyna poprzeczna, podpora krzyżowa, do wspornika szyny zbiorczej w xE Basic szer. = 850 mm, BP

General specifications

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193679
EAN
9010238035409
Długość/głębokość produktu
39 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
770 mm
Masa produktu
1.45 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EPTP850-BP400

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Delivery program

Kolor
Inne
Model
Szyna montażowa
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical Data - Mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
400 mm
Do szer. mont. w szafie
850 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.