Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193682
Kod modelu: EPTP425-XVTL400

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szyna poprzeczna, podpora krzyżowa, do wspornika szyny zbiorczej w xE Basic Szer. = 425 mm, XVTL

General specifications

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193682
EAN
9010238035430
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
320 mm
Masa produktu
0.85 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EPTP425-XVTL400

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Szyna montażowa
Kolor
Inne

Technical Data - Mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
400 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.