Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Poprzeczka, podpora krzyżowa, do wspornika szyny zbiorczej w xE Basic Szer=1350mm, XVTL
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
193686
|
| EAN |
9010238035478
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
130 mm
|
| Szerokość produktu |
1245 mm
|
| Masa produktu |
2.45 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EPTP1350-XVTL400
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Szyna montażowa
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał |
Metal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
400 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1350 mm
|