Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193687
EPCL095-75X35

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szekla do prowadzenia kabli z tworzywa sztucznego 75x35mm, czarny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193687
EAN
9010238035485
Długość/głębokość produktu
92 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
0.02 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EPCL095-75X35

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
W kolorze czarnym
Model
Inne maszyny
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Liczba jednostek wysokości
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.