Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw mocujący do do 4-fazowej szyna zbiorczej BPZ-KB-24/250 w systemie EP
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
193689
|
| EAN |
9010238035508
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
0.14 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EPBR-KB24
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Zestaw montażowy
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał |
Metal
|