Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przyłączeniowa do puszek kablowych KST32-... / KST34-...
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
193692
|
| EAN |
9010238035539
|
| Długość/głębokość produktu |
140 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
230 mm
|
| Masa produktu |
0.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
F3A-KST32/34
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Inne
|
| Kształt/Forma |
Prosty
|
| Ochrona powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Materiał |
Stal
|
| Stopień ochrony |
Inne
|
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|
| Grubość |
2 mm
|
| Rodzaj gwintu |
Brak
|
| Do gwintu nominalnego (PG) — min. |
0
|
| Do gwintu nominalnego (PG) — maks. |
0
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|