Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193945
Kod modelu: BPZ-FP-S-1200/300-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia, 1200/300-BL

General specifications

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193945
EAN
9010238042841
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
300 mm
Szerokość produktu
1120 mm
Masa produktu
3.94 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP-S-1200/300-BL

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.