Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193983
BPZ-DINR57S-1200-B

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia System dystrybucji usług - Profi+ (rozdzielnica wolnostojąca/natynkowa/podtynkowa), zestaw sztywnych szyn zbiorczych, szer. = 1200 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193983
EAN
9010238043220
Długość/głębokość produktu
117 mm
Wysokość produktu
64 mm
Szerokość produktu
1146 mm
Masa produktu
0.85 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DINR57S-1200-B

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Szyna nośna
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Nośność — maks.
6 kg
Materiał
Metal
Do szer. mont. w szafie
1200 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.