Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

194374
CHAU-01/01-1ES

CHAU-01/01-1ES. Silent Heating Actuator 1A, with energy measurement , suitable for thermoelectric valve drives

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series xComfort heating actuator
Catalog Number
194374
EAN
9010238054004
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
18 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.039 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CHAU-01/01-1ES

Dodatkowe informacje

Features
Radio frequent bidirectional
Fitted with:
Bus connection
Functions
Correcting variable consistent

Dostawy

Actuation function
Heating, valves
Bus system operating type
Other
Radio frequent
Bus system product type
Actuator

Technical data - electrical

Output current - max
1 A
Power supply
Mains
Rated uninterrupted current (Iu) - max
1 A
Switching voltage - max
253 V
Switching voltage - min
196 V

Technical data - mechanical

Built-in installation box depth - min
40 mm
Mounting method
Flush mounting
Surface mounted (plaster)
Number of inputs (binary)
0
Number of outputs
1
Width in number of modular spacings
3
Degree of protection
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.