Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

194553
CI45E-250-RAL7035

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Izolowana obudowa, szara osłona, +wybicia, Wys. x szer. x gł. = 500 x 375 x 300 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana pusta obudowa Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
194553
EAN
9010238057555
Długość/głębokość produktu
300 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
4.781 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 62208
EN 61439-2
Kod modelu
CI45E-250-RAL7035

Dodatkowe informacje

Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Charakterystyka palności (UL)
V2 (osłona) (UL94)
V1 (podstawa) (UL94)
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Z wytłoczeniami metrycznymi we wszystkich bokach obudowy Zawiera paski mocujące do montażu na ścianie Plombowane elementy mocujące pokrywy Wycięcia na całej powierzchni po bokach można przekształcić w obudowę rozdzielczą Zintegrowany mechanizm odciążający w przypadku zwarć
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz
Używane z
Urządzenia przełączające i zabezpieczające firmy Eaton

Dostawy

Kolor
Jasnoszary (RAL 7035), pokrywa)
Szary
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Obudowa podstawowa Obudowy pod klienta xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 30 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-40 °C - 80 °C
Odporność temperaturowa
Odporny na temperaturę: -40°C–+120°C (obudowa)
Odporny na temperaturę: 85°C (trzpień zamykający)
Odporny na temperaturę: 80°C (uszczelka)

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Brak

Technical data - mechanical

Odporność chemiczna
Odporność na: kwasy < 10%, olej mineralny, alkohol, benzyna, smary, roztwory soli
Częściowo odporny na: Kwasy > 10%
Nieodporny na: ługi, benzol
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Klosz
Brak
Stopień ochrony
IP65
Inne maszyny
IK10
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Materiał
Bezhalogenowe
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (podstawa)
Niewzmocniony poliwęglan (pokrywa)
Głębokość montażowa z płytą montażową
280 mm
Liczba wejść kablowych
104
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
6
Liczba rzędów
0
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Odporność na mgłę solną
IEC 60068-2-11
Wykończ. powierzchni
Odporność na korozję
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Obróbka powierzchni
Odporność na korozję
Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
17
Głębokość wbudowania
279 mm
Głębokość wewnętrzna
279 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
35 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
69 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
41 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
38 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
82 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
77 W

Eksport specyfikacji produktu