Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Obudowa panelu NH 1x XNH00, MB 400A 3p, CI44
| Nazwa produktu |
Obudowa Eaton xEnergy Safety Ci dla rozłączników bezpiecznikowych XNH
|
| Numer katalogowy |
194571
|
| EAN |
9010238058736
|
| Długość/głębokość produktu |
225 mm
|
| Wysokość produktu |
375 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
7.45 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CI44-S60-400/3-1XNH00
|
| Funkcje |
Obudowa z wyposażeniem
|
| Cechy specjalne |
Obudowa rozdzielacza NH z przeźroczystą osłoną 1x NH00 rozdzielnica na system szyn zbiorczych 400 A Osłona przeciwdotykowa w zestawie 3-biegunowy W zestawie wspornik dla N+PE do doposażenia w szyny miedziane L1/L2/L3: 20 x 10 mm N: bez PE: bez zacisków Połączenie na szynę miedzianą opcjonalnie z BBT-S60-20x10-CI Urządzenie zapasowe bez bezpieczników
|
| Używane z |
Obudowa z wyposażeniem
xEnergy Safety Ci Obudowa szyny zbiorczej, System 60 mm, z rozłącznikiem bezpiecznikowym XNH |
| Kolor |
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa) |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Typ |
Obudowa szyny zbiorczej, System 60 mm, z rozłącznikiem bezpiecznikowym XNH Obudowy z zamontowanymi urządzeniami xEnergy Safety Ci
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
800 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
400 A
|
| Znamionowy prąd roboczy |
125 A
|
| Typ przewodu |
L1, L2, L3, (PE, N)
|
| Wielkość konstrukcji (wkładki bezpiecznikowe) |
NH00
|
| Stopień ochrony |
Inne maszyny
IP65 |
| Rozstaw środków szyn zbiorczych |
60 mm
|
| Głębokość obudowy |
225 mm
|
| Wysokość obudowy |
375 mm
|
| Obudowa rozłącznika bezpiecznikowego sprzętu |
Z rozłącznikiem bezpieczeństwa
|
| Szerokość obudowy |
375 mm
|
| Typ jednostki |
Kompletna obudowa
|