Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

194572
CI44-S60-400/3-2XNH00

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Obudowa panelu NH 2x XNH00, MB 400A 3p

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Obudowa Eaton xEnergy Safety Ci dla rozłączników bezpiecznikowych XNH
Numer katalogowy
194572
EAN
9010238058743
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
99.999 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CI44-S60-400/3-2XNH00

Dodatkowe informacje

Funkcje
Obudowa z wyposażeniem
Cechy specjalne
Obudowa rozdzielacza NH z przeźroczystą osłoną 2x NH00 rozdzielnica na system szyn zbiorczych 400 A W zestawie osłona przeciwdotykowa w zestawie 3-biegunowy wspornik dla N+PE do doposażenia w szyny miedziane L1/L2/L3: 20 x 10 mm N: bez PE: bez zacisków Połączenie na szynę miedzianą opcjonalnie z BBT-S60-20x10-CI Urządzenie zapasowe bez bezpieczników
Używane z
Obudowa szyny zbiorczej, System 60 mm, z rozłącznikiem bezpiecznikowym XNH
xEnergy Safety Ci
Obudowa z wyposażeniem

Dostawy

Kolor
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
Obudowa szyny zbiorczej, System 60 mm, z rozłącznikiem bezpiecznikowym XNH Obudowy z zamontowanymi urządzeniami xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
800 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
400 A
Znamionowy prąd roboczy
125 A

Technical data - mechanical

Typ przewodu
L1, L2, L3, (PE, N)
Wielkość konstrukcji (wkładki bezpiecznikowe)
NH00
Stopień ochrony
IP65
Inne maszyny
Rozstaw środków szyn zbiorczych
60 mm
Głębokość obudowy
225 mm
Wysokość obudowy
375 mm
Obudowa rozłącznika bezpiecznikowego sprzętu
Z rozłącznikiem bezpieczeństwa
Szerokość obudowy
375 mm
Typ jednostki
Kompletna obudowa

Eksport specyfikacji produktu