Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

194574
CI44-S60-630/3-1XNH00

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Obudowa panelu NH 1x XNH00, MB 630A 3p, CI44

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Obudowa Eaton xEnergy Safety Ci dla rozłączników bezpiecznikowych XNH
Numer katalogowy
194574
EAN
9010238058767
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
99.999 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CI44-S60-630/3-1XNH00

Dodatkowe informacje

Funkcje
Obudowa z wyposażeniem
Cechy specjalne
Obudowa rozdzielacza NH z przezroczystą pokrywą 1x rozdzielnica NH00 na systemie szyn zbiorczych 630 A W zestawie osłona przed dotykiem 3-biegunowy Wspornik w zestawie dla N+PE do doposażenia w szyny miedziane L1/L2/L3: 30 × 10 mm N: bez PE: bez bez zacisków Połączenie szyny miedzianej opcjonalne z BBT-S60-30x10-CI Urządzenie rezerwowe bez bezpieczników
Używane z
xEnergy Safety Ci
Obudowa szyny zbiorczej, System 60 mm, z rozłącznikiem bezpiecznikowym XNH
Obudowa z wyposażeniem

Dostawy

Kolor
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
Obudowa szyny zbiorczej, System 60 mm, z rozłącznikiem bezpiecznikowym XNH Obudowy z zamontowanymi urządzeniami xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
800 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
630 A
Znamionowy prąd roboczy
140 A

Technical data - mechanical

Typ przewodu
L1, L2, L3, (PE, N)
Wielkość konstrukcji (wkładki bezpiecznikowe)
NH00
Stopień ochrony
Inne maszyny
IP65
Rozstaw środków szyn zbiorczych
60 mm
Głębokość obudowy
225 mm
Wysokość obudowy
375 mm
Obudowa rozłącznika bezpiecznikowego sprzętu
Z rozłącznikiem bezpieczeństwa
Szerokość obudowy
375 mm
Typ jednostki
Kompletna obudowa

Eksport specyfikacji produktu