Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

194585
CI43-S60-630/3-1XNH00

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Obudowa panelu NH 1x XNH00, MB 630A 3p, CI43

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Obudowa Eaton xEnergy Safety Ci dla rozłączników bezpiecznikowych XNH
Numer katalogowy
194585
EAN
9010238058873
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
99.999 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CI43-S60-630/3-1XNH00

Dodatkowe informacje

Funkcje
Obudowa z wyposażeniem
Cechy specjalne
Pojedyncza obudowa NH z przeźroczystą osłoną 1x NH00 rozdzielnica na system szyn zbiorczych 630 A Osłona przeciwdotykowa w zestawie 3-biegunowy W zestawie wspornik dla N+PE do doposażenia w szyny miedziane L1/L2/L3: 30 × 10 mm N: bez PE: bez zacisków Połączenie na szynę miedzianą opcjonalnie z BBT-S60-30x10-CI Urządzenie zapasowe bez bezpieczników
Używane z
xEnergy Safety Ci
Obudowa z wyposażeniem
Obudowa szyny zbiorczej, System 60 mm, z rozłącznikiem bezpiecznikowym XNH

Dostawy

Kolor
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
Obudowa szyny zbiorczej, System 60 mm, z rozłącznikiem bezpiecznikowym XNH Obudowy z zamontowanymi urządzeniami xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
800 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
630 A
Znamionowy prąd roboczy
130 A

Technical data - mechanical

Typ przewodu
L1, L2, L3, (PE, N)
Wielkość konstrukcji (wkładki bezpiecznikowe)
NH00
Stopień ochrony
Inne maszyny
IP65
Rozstaw środków szyn zbiorczych
60 mm
Głębokość obudowy
225 mm
Wysokość obudowy
375 mm
Obudowa rozłącznika bezpiecznikowego sprzętu
Z rozłącznikiem bezpieczeństwa
Szerokość obudowy
250 mm
Typ jednostki
Kompletna obudowa

Eksport specyfikacji produktu