Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Osłona Ci44 dla XNH1
| Nazwa produktu |
Akcesoria do obudowy bezpiecznikowej Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
194587
|
| EAN |
9010238058897
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
375 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
0.543 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
GA-44-S60-XNH1
|
| Typ |
|
| Model |
Inne
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Pokrywy zabezpieczające przed dotykaniem
|
| Kolor |
Szary
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Wysokość montażowa w szafie |
375 mm
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
200 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
375 mm
|
| Funkcje |
Przygotowana obudowa
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
Zawsze zamów także zestaw mocujący AH-GA
|
| Używane z |
CI44…
XNH1-S250-BT Przygotowana obudowa xEnergy Safety Ci Modułowy system szyn zbiorczych |