Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Połączenie szynowe Ci SASY60 12x5
| Nazwa produktu |
Akcesoria do obudowy szyn zbiorczych Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
194591
|
| EAN |
9010238058934
|
| Długość/głębokość produktu |
5 mm
|
| Wysokość produktu |
12 mm
|
| Szerokość produktu |
67 mm
|
| Masa produktu |
0.07 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BBT-S60-12x5-CI
|
| Funkcje |
Akcesorium
|
| Cechy specjalne |
Wyrób zawiera złącze szyny miedzianej
|
| Odpowiednie do |
Do łączenia szyn zbiorczych
|
| Używane z |
CI44-S60-250/3
PE Modułowy system szyn zbiorczych Przygotowane obudowy Akcesorium Obudowa z wyposażeniem |
| Typ akcesor. / części zam. |
Zestaw łączący
|
| Wartość znamionowa prądu |
250 A
|
| Zastosowanie |
Do łączenia szyn zbiorczych
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Typ |
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Typ połączenia |
Obudowa/obudowa
|