Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

194615
Kod modelu: CI44E-150-RAL7035

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Izolowana obudowa, +wybicia, RAL7035, Wys. x szer. x gł. = 375 x 375 x 175 mm

General specifications

Nazwa produktu
Izolowana pusta obudowa Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
194615
EAN
9010238059238
Długość/głębokość produktu
175 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
2.926 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 61439-2
EN 62208
Kod modelu
CI44E-150-RAL7035

Delivery program

Typ
Obudowa podstawowa Obudowy pod klienta xEnergy Safety Ci
Kolor
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Jasnoszary (RAL 7035), pokrywa)
Szary
Prąd znamionowy
1600 A

Technical Data - Electrical

Integralność obwodu
Brak

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie
Wykończ. powierzchni
Odporność na korozję
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Obróbka powierzchni
Odporność na korozję
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Głębokość montażowa z płytą montażową
150 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Bezhalogenowe
Niewzmocniony poliwęglan (pokrywa)
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (podstawa)
Stopień ochrony
IP65
IK10
Inne
Liczba wejść kablowych
100
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
4
Liczba rzędów
0
Głębokość wbudowania
150 mm
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Brak
Klosz
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Odporność na mgłę solną
IEC 60068-2-11

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
24 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
48 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
27 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
26 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
54 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
51 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Odporność temperaturowa
Odporny na temperaturę: -40°C–+120°C (obudowa)
Odporny na temperaturę: 85°C (trzpień zamykający)
Odporny na temperaturę: 80°C (uszczelka)
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-40 °C - 80 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 20 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Charakterystyka palności (UL)
V1 (podstawa) (UL94)
V2 (osłona) (UL94)
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Z wytłoczeniami metrycznymi we wszystkich bokach obudowy Zawiera paski mocujące do montażu na ścianie Plombowane elementy mocujące pokrywy Wycięcia na całej powierzchni po bokach można przekształcić w obudowę rozdzielczą Zintegrowany mechanizm odciążający w przypadku zwarć
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz
Używane z
Urządzenia przełączające i zabezpieczające firmy Eaton

Eksport specyfikacji produktu