Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

194619
D150-CI23-RAL7035

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Pokrywy, RAL7035, Wys. x szer. x gł. = 250x187.5x50 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Matowa osłona pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
194619
EAN
9010238059276
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
187.5 mm
Masa produktu
0.458 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
D150-CI23-RAL7035

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Plombowane zamknięcia pokryw
Odpowiednie do
Konfiguracja zewnętrzna
Używane z
U-Ci23
xEnergy Safety Ci
Podstawowa obudowa
Pokrywa obudowy

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Pokrywa obudowy bez otworów
Kolor
Nieprzezroczysty, RAL 7035, jasnoszary
Szary
Typ
  • Podstawowa obudowa
  • Pokrywa obudowy
  • xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
850°C; wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
5 kg na każdą obudowę z ramą nośną i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65, z dołem
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Nieprzezroczysta
Materiał
z tworzywa sztucznego
Głębokość montażowa
150 mm
Do dł./gł. montażowej w szafie
150 mm
Do szer. mont. w szafie
187.5 mm
Wykończ. powierzchni
Inne
Typ jednostki
System modułowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
7 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
15 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
8 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
8 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
16 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
16 W

Eksport specyfikacji produktu