Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Pokrywy, RAL7035, wys. x szer. x gł. = 750 x 375 x 150 mm
| Nazwa produktu |
Matowa osłona pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
194629
|
| EAN |
9010238059375
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
750 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
2.44 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
D250-CI48-RAL7035
|
| Typ |
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Pokrywa obudowy bez otworów
|
| Kolor |
Nieprzezroczysty, RAL 7035, jasnoszary
Szary |
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Wykończ. powierzchni |
Inne
|
| Głębokość montażowa |
250 mm
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Nieprzezroczysta
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
250 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
375 mm
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
35 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
70 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
40 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
38 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
80 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
75 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
850°C; wymogi normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Spełnione 40 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65, z dołem
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Funkcje |
Podstawowa obudowa
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
Plombowane zamknięcia pokryw
|
| Odpowiednie do |
Konfiguracja zewnętrzna
|
| Używane z |
U-Ci48
Podstawowa obudowa Pokrywa obudowy xEnergy Safety Ci |