Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

195331
BPZ-KC-1/35N-ALU

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa 1 x 35 mm², 135 A Cu / 120 A Al, N

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Basic terminal block
Numer katalogowy
195331
EAN
9010238092051
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
45.6 mm
Szerokość produktu
16 mm
Masa produktu
26.4 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-KC-1/35N-ALU

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
135 A
Liczba biegunów
1-biegunowy

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu (elastyczny, drobno pleciony) z końc. tulejkową — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu (elast., drobna plec.) z końcówką tul. — min.
25 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
35 mm²
Liczba pozycji zacisków na biegun
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.