Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa 2 x 35 mm², 270 A Cu / 240 A Al, PE
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Basic terminal block
|
| Numer katalogowy |
195335
|
| EAN |
9010238092099
|
| Długość/głębokość produktu |
40 mm
|
| Wysokość produktu |
45.6 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
43.2 g
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-KC-2/35PE-ALU
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Wartość znamionowa prądu |
135 A
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Przekrój przewodu (elastyczny, drobno pleciony) z końc. tulejkową — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu (elast., drobna plec.) z końcówką tul. — min. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks. |
35 mm²
|
| Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min. |
35 mm²
|
| Liczba pozycji zacisków na biegun |
2
|