Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

195339
Kod modelu: BPZ-KC-2/50-ALU

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa 2 x 50 mm², 320 A Cu / 290 A Al

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Basic terminal block
Numer katalogowy
195339
EAN
9010238092136
Długość/głębokość produktu
43 mm
Wysokość produktu
49 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
66 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-KC-2/50-ALU

Delivery program

Wartość znamionowa prądu
160 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Technical Data - Mechanical

Liczba pozycji zacisków na biegun
2
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
50 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
50 mm²

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.