Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

195343
BPZ-KC-1/95-ALU

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa 1 x 95 mm², 250 A Cu / 220 A Al

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Basic terminal block
Numer katalogowy
195343
EAN
9010238092167
Długość/głębokość produktu
51 mm
Wysokość produktu
86 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
69.4 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-KC-1/95-ALU

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
250 A
Liczba biegunów
1-biegunowy

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu (elastyczny, drobno pleciony) z końc. tulejkową — maks.
70 mm²
Przekrój przewodu (elast., drobna plec.) z końcówką tul. — min.
70 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
95 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
95 mm²
Liczba pozycji zacisków na biegun
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.