Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

195346
Kod modelu: BPZ-KC-2/95-ALU

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa 2 x 95 mm², 500 A Cu / 440 A Al

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Basic terminal block
Numer katalogowy
195346
EAN
9010238092198
Długość/głębokość produktu
51 mm
Wysokość produktu
86 mm
Szerokość produktu
41 mm
Masa produktu
0.121 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-KC-2/95-ALU

Delivery program

Wartość znamionowa prądu
250 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Technical Data - Mechanical

Liczba pozycji zacisków na biegun
2
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
95 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
95 mm²

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.