Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa 2 x 150 mm², 640 A Cu / 580 A Al
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Basic terminal block
|
| Numer katalogowy |
195352
|
| EAN |
9010238092259
|
| Długość/głębokość produktu |
54 mm
|
| Wysokość produktu |
86 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
0.168 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-KC-2/150-ALU
|
| Wartość znamionowa prądu |
320 A
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy
|
| Liczba pozycji zacisków na biegun |
2
|
| Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min. |
150 mm²
|
| Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks. |
150 mm²
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|