Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

195359
BPZ-KC-2/240N-ALU

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa 2 x 240 mm², 850 A Cu / 760 A Al, N

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Basic terminal block
Numer katalogowy
195359
EAN
9010238092327
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
108 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.355 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-KC-2/240N-ALU

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
425 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu (elastyczny, drobno pleciony) z końc. tulejkową — maks.
185 mm²
Przekrój przewodu (elast., drobna plec.) z końcówką tul. — min.
185 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
240 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
240 mm²
Liczba pozycji zacisków na biegun
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.