Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

195828
Kod modelu: CHAP-01/Fa-12E

Siłowniki xComfort serii Eaton Moeller. Wtyczka ogrzewania 12A, R/L/C, EMS, PWM, Schuko, Fa

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort heating actuator
Numer katalogowy
195828
EAN
9008790947322
Długość/głębokość produktu
100.3 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
0.167 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CHAP-01/Fa-12E

Delivery program

Funkcja załączania
Ogrzewanie, Zawory
Kolor
Szary
Typ operacyjny systemu szyny
Częstotliwość radiowa
xComfort
System magistrali — typ produktu
Siłownik

Technical Data - Electrical

Napięcie łączeniowe — min.
196 V
Napięcie łączeniowe — maks.
253 V
Prąd wyjściowy — maks.
12 A
Znam. prąd w tr. pr. ciągł. (Iu) — maks.
16 A
Zasilanie
Zasilanie

Technical Data - Mechanical

Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Sposób montażu
Podłączony
Montaż natynkowy
Liczba wejść (binarnych)
0
Liczba wyjść
1
Stopień ochrony
IP20

Additional information

Cechy
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Wyposażone w:
Złącze magistralowe
Funkcje
Sterowanie ręczne
Wartość nastawy regulowana bezstopniowo
Funkcja ochrony zaworu

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.