Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196791
BPZ-DMS-600/12-P-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi z blachy stalowej z uchwytem zatrzaskowym IP55 Wys. x Szer. = 1230 x 570 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
196791
EAN
9008790982330
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
1227 mm
Szerokość produktu
570 mm
Masa produktu
7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DMS-600/12-P-W

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Biały
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.