Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197019
U-PKZ0(400V50/60HZ)

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Akcesoria Wyzwalacz podnapięciowy, 400 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Akcesoria Wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
197019
EAN
4015080893127
Długość/głębokość produktu
68 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.129 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
U-PKZ0(400V50/60HZ)

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0

Informacje ogólne

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
400 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
400 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
400 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
400 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015