Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197228
Kod modelu: EASY-BOX-E4-DC1

Eaton Moeller® series EASY, pakiet startowy zawierający EASY-E4-DC-12TC1, kabel typu patch i licencja na oprogramowanie do easySoft

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EASY, zestaw rozrusznika
Numer katalogowy
197228
EAN
4015080892892
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
135 mm
Szerokość produktu
255 mm
Masa produktu
0.6 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Eaton supports the product until its end of life
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4
EN 55011
EN 55022
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
Notatki dotyczące katalogu
w zależności od temperatury otoczenia możliwe są wahania temperatury powietrza do ± 5 s/dzień (± 0,5 h⁄rok)
Kod modelu
EASY-BOX-E4-DC1

Features & functions

Wyposażone w:
Base device EASY-E4-DC-12TC1 (197213): 24 V DC, 8 DI, 4 outputs (Transistor 0.5 A)
License code for easySoft
Patch cable RJ45
Flyer easyE4

General information

Typ
Zestaw startowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.