Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197213
EASY-E4-DC-12TC1

Eaton Moeller® series EASY, przekaźniki programowalne easyE4 z wyświetlaczem (rozszerzalne, Ethernet), 24 V DC, wejścia cyfrowe: 8, z czego jako analogowych można użyć: 4, zacisk śrubowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EASY, przekaźnik stycznika
Numer katalogowy
197213
EAN
4015081939466
Długość/głębokość produktu
58 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
0.2 kg
Zgodność/zgodności
Eaton supports the product until its end of life
Certyfikat(y)
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location class I
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group B (hydrogen)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Notatki dotyczące katalogu
Dokładność zegara czasu rzeczywistego zależy od temperatury otoczenia — możliwe są wahania temperatury powietrza do ± 5 s/dzień (± 0,5 h/rok)
Kod modelu
EASY-E4-DC-12TC1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Upuszczenia i przewrócenia
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodnie z IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
Pionowy
Poziomy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Kabel

Długość kabla
Digital inputs (DC): ≤ 100 m (unshielded)
Digital outputs: ≤ 100 m (unshielded)
Analog inputs: ≤ 30 m (shielded)
Typ przewodu
Ethernet: CAT5

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Wilgotność względna
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Komunikacja

Typ połączenia
Zaciski śrubowe
Ethernet: Złącze RJ45, 8-biegunowy
Szybkość przesyłania danych
10/100 Mbit/s

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2 W

Dane elektryczne

Pobór mocy
2 W
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
Maks. 0,5 A przy sygnale „1” DC na kanał
Znamionowe napięcie robocze
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Power supply transistor outputs: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Inputs: shall be identical to the power supply voltage
Prąd zasilania
24/44 mA, Normalnie/maks., Przy sygnale 1, Wyjścia tranzystorowe
18/32 mA, Normalnie/maks., Przy sygnale 0, Wyjścia tranzystorowe
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port
1 kV, communication port
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Wyładowanie stykowe
6 kV
Pola elektromagnetyczne
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 61000-6-3)
Wartość przepięcia
0.5 kV, Line-to-Line, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, I/O port
1 kV, Line-to-Earth, communication port
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Zaniki napięcia
10 ms

Features & functions

Cechy
Możliwość łączenia w sieć (Ethernet)
Rozbudowywalne
Wyświetlacz z 6 liniami x 16 znakami
Wyposażone w:
Panel sterujący
Wyświetlacz
Zegar czasu rzeczywistego
Zegar
Transistor output
Wskazanie
LCD-display used as status indication of digital I/Os

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Wyświetlana temperatura — maks.
55 °C
Wyświetlana temperatura — min.
0 °C
Typ wyświetlacza
Monochromatyczny
Współczynnik czasu pracy
100 %
Częstotliwość licznika
Cable length: ≤ 20 m (shielded)
Counter frequency: ≤ 5 kHz
Number: 4 (I1, I2, I3, I4)
Pulse pause ratio: 1:1
Pulse shape: Square
Rezystancja izolacji
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-207
Sposób montażu
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Możliwy montaż panelowy
Montaż naścienny / montaż bezpośredni
Możliwość montażu na szynie
Kategoria przepięciowa
Power supply + Inputs + Extension interface: II
Power supply outputs + Outputs: II
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Sterowniki easyE4
Protokół
Modbus TCP
Prąd różnicowy
0,1 mA (na sygnał „1” na kanał)
Tętnienia resztkowe
Power supply: ≤ 5 %
Power supply transistor outputs: 5 %
Rozdzielczość
  • 1 min (Zakres G:M)
  • 1 s (Zakres M:S)
  • 12 bitów (wartość od 0 do 4095, Wejścia analogowe)
  • 5 ms (Zakres S)
Oprogramowanie
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Częstotliwość przełączania
Depending on the suppressor circuit (Inductive load to EN 60947-5-1, With external suppressor circuit, Max. switching frequency, max. duty factor)
Dependent on the cycle time of the basic device
Typ
Jednostka podstawowa easyE4
Używane z
easyE4
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Wejście/Wyjście

Dokładność
±2 %, (I7, I8) ±0,12 V, faktycznej wartości, w obrębie jednego urządzenia (wejścia analogowe)
± 3 %, faktycznej wartości, dwa urządzenia easy (wejścia analogowe)
± 2 s/dzień, Zegar czasu rzeczywistego do wejść (± 0,2 h⁄rok)
± 1 %, Dokładność powtarzania dla przekaźników czasowych (wartości)
Konwersje
Każdy cykl procesora, Wejścia analogowe
Czas zwłoki
Digital inputs (24 V DC): 20 ms, from 0 to 1, Debounce ON
Digital inputs (24 V DC): 0.015 ms typ., from 0 to 1, Debounce OFF
Digital inputs (24 V DC): 20 ms, from 1 to 0, Debounce ON
Digital inputs (24 V DC): 0.015 ms typ., from 1 to 0, Debounce OFF
Licznik przyrostowy
Współczynnik impuls/przerwa: 1:1
Kształt impulsu: Kwadrat
Zakres wartości: -2147483648 do +2147483647
Liczba wejść liczników: 2 (I1 + I2, I3 + I4)
Przesunięcie sygnału: 90°
Częstotliwość licznika: ≤ 5 kHz
Cable length: ≤ 20 m (shielded)
Wejście
Napięcie (DC)
Prąd wejściowy
1.8 mA (I5 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
3.3 mA (I1 - I4, at 24 V DC,at signal 1)
< 1 mA (Analog inputs)
Impedancja wejściowa
Analog: 13.3 kΩ
Napięcie wejściowe
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Liczba wejść (analogowych)
0
4
Liczba wejść (cyfrowych)
8
4
Liczba wyjść (analogowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
4
Wyjście
4 wyjścia tranzystorowe
max. 2 A total current
Parallel connection of group 1 (Q1 to Q4)
Zakres napięcia wyjściowego
U = Uₑ - 1 V (sygnał 1 przy Iₑ = 0,5 A, wyjścia tranzystorowe)
Max. 1.0 V (at status 0 per channel, transistor outputs)
Wejścia szybkiego licznika
1:1 (Współczynnik impuls/przerwa)
10 kHz, Częstotliwość licznika
≤20 m (długość przewodu, ekranowany)
-2 147 483 648 - 2 147 483 647 (zakres wartości)
Kwadrat (kształt impulsu)
Liczba: 4 (I1, I2, I3, I4 - Wejścia cyfrowe 24 V DC)
Zakres sygnału
0 - 10 V DC, Wejścia analogowe
Współczynnik równoczesności
1 / group, with ext. suppressor circuit
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, T0.95 = 15ms/R = 48Ω/L = 0.24H
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, DC-13/T0.95 = 72ms/R = 48Ω/L = 1.15 H
Inductive load to EN 60947-5-1

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
POW+Inputs+Extension interface vs. POW outputs+Outputs: yes
POW+Inputs+Extension interface vs. Ethernet+Functional Earth: yes
Power supply outputs + Outputs against Ethernet + Functional Earth: yes
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Dla wyjść tranzystorowych (uwaga: zwarcie występuje, gdy do wyjść zostanie doprowadzone napięcie 0 V/masa, gdy napięcie zasilania zostanie podłączone do niewłaściwych biegunów)
Yes, for supply voltage

Wytrzymałość zwarciowa

Prąd zwarciowy
6,8 A, Wyjścia tranzystorowe
Zabezpieczenie przed zwarciami
≥ 1A (T), Bezpiecznik, Zasilanie
Tak, elektroniczny (Q1 - Q4), Wyjścia tranzystorowe
Prąd wyzwalania zwarciowego
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 dla wyjścia, do Ra ≤ 10 mΩ, zależnie od liczby aktywnych kanałów i ich obciążenia, wyjścia tranzystorowe

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe
Pojemność złącza
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), Przewód pojedynczy
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule
0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule
Moment dokręcania
0,6 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.