Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199786
RTD-BOX-E4-DC1

Seria Eaton Moeller® – zestaw startowy zawierający zdalny wyświetlacz dotykowy zaawansowany, EASY-E4-DC-12TC1, kabel typu patch i licencja na oprogramowanie do easySoft

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EASY, zestaw rozrusznika
Numer katalogowy
199786
EAN
4015081994632
Długość/głębokość produktu
300 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
0.9 kg
Zgodność/zgodności
Eaton supports the product until its end of life
Kod modelu
RTD-BOX-E4-DC1

Features & functions

Wyposażone w:
Dokumentacja
Kabel połączeniowy
Jednostka podstawowa easyE4: EASY-E4-DC-12TC1, 197213
Zdalny wyświetlacz dotykowy (zaawansowany): EASY-RTD-DC-43-03B2-00, EP-401057
Oprogramowanie do programowania: EASYSOFT-SWLIC, 197226

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.