Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199740
EASY-RTD-DC-43-03B1-00

Zdalny wyświetlacz dotykowy easy RTD, standardowy, 24 V DC, 4.3 cala, kolorowy TFT, rezystancyjny, 480x272 px, Ethernet

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton EASY, panel dotykowy
Numer katalogowy
199740
EAN
7640130098527
Długość/głębokość produktu
136 mm
Wysokość produktu
38 mm
Szerokość produktu
101 mm
Masa produktu
0.206 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
DNV
Eaton supports the product until its end of life
Certyfikat(y)
UL File No.: E205091
UL 61010-2-201
Notatki dotyczące katalogu
Funkcja PLC niedostępna
Kod modelu
EASY-RTD-DC-43-03B1-00

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami

Komunikacja

Interfejsy
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
7.2 W

Dane elektryczne

Dozwolone napięcie
18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami
35 V DC (przez < 100 ms)
18-31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
Pobór mocy
7,2 W
4,7 W
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zasilanie – SELV)
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
19.2 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Zaniki napięcia
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)

Features & functions

Materiał obudowy
Materiał izolowany
Wyposażone w:
Klawiatura alfanumeryczna
Wyświetlacz kolorowy
1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (wbudowany interfejs)
1 x host USB (wbudowany interfejs)

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
Typ wyświetlacza
TFT
Standardowy front ze standardową membraną (w pełni zabudowany)
Liczba wyświetlanych kolorów
64000
Kategoria produktu
Ekran dotykowy do easyE4
Rozmiar ekranu (przekątna)
4.3 in
Oprogramowanie
Standard: wstępnie zainstalowane oprogramowanie, które odzwierciedla wyświetlacz i klawiaturę jednostki podstawowej easyE4. Nie wymaga programowania.
Technologia dotykowa
Rezystancyjny panel dotykowy
Czujnik dotyk. (szyba z folią), szybka ochronna rezystancyjnego panelu dotyk.
Używane z
EASY-E4
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Register Product

Please complete the form to register your product