Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197318
SL7-FMS-ASI-V20

Eaton Moeller® series SL7, moduł podstawowy, Specyfikacja AS-Interface V2.0 maks. 4 moduły

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL7, moduł podstawowy
Numer katalogowy
197318
EAN
4015081938780
Długość/głębokość produktu
73 mm
Wysokość produktu
175 mm
Szerokość produktu
73 mm
Masa produktu
0.317 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-1
UL
CSA Class No.: NKCR7
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60529
CSA-C22.2 No. 13-10
UL 508
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
UL report applies to both US and Canada
Kod modelu
SL7-FMS-ASI-V20

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Dane elektryczne

Pobór mocy
≤ 210 mA (AS-Interface)
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V

Features & functions

Kolor
Inne maszyny
Wyposażone w:
Wskaźnik stanu-LED
Płytka z obwodem drukowanym z 4 wyjściami
Funkcje
Światło błyskowe
Światło ciągłe
Światło błyskające
Sygnalizacja akustyczna
Liczba urządzeń
Maks. 5
Maks. 4

Informacje ogólne

Adresowanie
Ustawianie adresów poprzez połączenie z kablem AS-Interface
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
NEMA 4
NEMA 4X
IP66
NEMA 13
Sposób montażu
Poziomy
Montaż w podłodze
Uchwyt
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Protokół
AS-Interface (S-8.F.F)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Odpowiednie do
AS interface
Długość rurki
100 mm
Typ
Moduł AS-Interface

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
3,5 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
6 mm
Pojemność zacisku (AWG)
22 - 14
Pojemność zacisku (sztywny/elastyczny)
0,5 - 2,5 mm²
Moment dokręcania
0.7 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu