Eaton Moeller® series SL7, moduł podstawowy, Specyfikacja AS-Interface V3.0 maks. 4 moduły
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® SL7, moduł podstawowy
|
| Numer katalogowy |
197322
|
| EAN |
4015080894469
|
| Długość/głębokość produktu |
73 mm
|
| Wysokość produktu |
175 mm
|
| Szerokość produktu |
73 mm
|
| Masa produktu |
0.317 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 13-10
IEC/EN 60947-5-1 UL File No.: E29184 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60529 CSA Class No.: NKCR7 UL 508 UL CE UL Category Control No.: NKCR UL report applies to both US and Canada |
| Kod modelu |
SL7-FMS-ASI-V30
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
| Pobór mocy |
≤ 210 mA (AS-Interface)
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik stanu-LED
Płytka z obwodem drukowanym z 4 wyjściami |
| Funkcje |
Światło błyskowe
Światło ciągłe Sygnalizacja akustyczna Światło błyskające |
| Liczba urządzeń |
Maks. 4
Maks. 5 |
| Adresowanie |
Ustawianie adresów poprzez połączenie z kablem AS-Interface
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nr
|
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA 4 NEMA 13 NEMA 4X |
| Sposób montażu |
Uchwyt
Poziomy Montaż w podłodze |
| Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Kolumny sygnalizacyjne SL
|
| Protokół |
AS-Interface (S-7.A.7)
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Odpowiednie do |
AS interface
|
| Długość rurki |
100 mm
|
| Typ |
Moduł AS-Interface
|
| Rozmiar wkrętaka |
3,5 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
6 mm
|
| Pojemność zacisku (AWG) |
22 - 14
|
| Pojemność zacisku (sztywny/elastyczny) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Moment dokręcania |
0.7 Nm, Zaciski śrubowe
|