Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197366
P3-63/SE3/SVB-SW/HI11

Eaton Moeller® series P3 Wyłącznik główny, P3, 63 A, budowa, 3-biegunowe, 1 Z, 1 Styk rozwierny, Funkcja ZATRZYMANIA, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0, w stalowej obudowie

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® P3, wyłącznik główny
Numer katalogowy
197366
EAN
4015080896784
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
155 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
2.7 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
Kod modelu
P3-63/SE3/SVB-SW/HI11

Siłownik

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Typ siłownika
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Dane elektryczne

Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
2
Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
640 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
600 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
590 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
340 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
63 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
63 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
44 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
22.1 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
50 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Features & functions

Cechy
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik główny
Wyposażone w:
Czarny uchwyt obrotowy i pierścień blokujący
Funkcje
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja STOP
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Akcesoria
Styk pomocniczy lub zaciski pod przewód neutralny montowane przez użytkownika.
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Główny wyłącznik
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Kąt przełączania
90 °

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
4 kA (strona obciążenia)
100 kA (strona zasilania)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1,26 kA
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
80 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)Q
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
800 A

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza
2 x (1,5 - 6) mm², elastyczny z tulejką zgodną z DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (2,5 - 35) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (1,5 - 25) mm², elastyczny z tulejką zgodną z DIN 46228
Moment dokręcania
3 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu