Eaton DA1, przemiennik częstotliwości, 240 V AC, 3-fazowe, 70,2 A, NEMA Inny, IP20, FS5, zakłócenie radiowe, tranzystor hamowania
| Nazwa produktu |
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
197490
|
| EAN |
4015081940653
|
| Długość/głębokość produktu |
261 mm
|
| Wysokość produktu |
485 mm
|
| Szerokość produktu |
234 mm
|
| Masa produktu |
18.2 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN61800-3 IEC/EN 61800-3 Certified by UL for use in Canada Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL UL report applies to both US and Canada CUL CE IEC/EN61800-5 EAC RCM UkrSEPRO UL File No.: E172143 IEC/EN 61800-2 RoHS, ISO 9001 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
|
| Kod modelu |
DA1-32060FB-B20C
|
| Moc pozorna przy 230 V |
24.3 kVA
|
| Moc pozorna przy 240 V |
25.36 kVA
|
| Oporność hamowania |
12 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny Regulowane do 100% (DC) |
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
390 VDC
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
5
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
2
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Długość kabla |
100 m, ekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika 200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopusz. długość kabla 150 m, nieekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla 200 m, nieekranow., z dławikiem silnikowym, maks. dopusz. długość kabla C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika |
| Interfejs komunikacji |
PROFIBUS, opcjonalnie
SmartWire-DT, opcjonalnie CANopen® Modbus-TCP, opcjonalnie PROFINET, opcjonalnie EtherCAT, opcjonalnie DeviceNet, opcjonalnie Ethernet IP, opcjonalnie OP-Bus (RS485) Modbus RTU |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT |
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wyposażone w: |
Jednostka sterująca
Dodatkowe zabezpieczenie PCB Tranzystor hamowania Wewnętrzny obwód DC Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Rezystor hamowania Wyświetlacz OLED Połączenie z PC Falownik IGBT Dławik obwodu DC |
| Wielkość ramy |
FS5
|
| Funkcje |
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
Inne systemy magistralne
EtherNet/IP PROFIBUS MODBUS PROFINET IO TCP/IP DeviceNet CAN |
| Klasa zakłóceń radiowych |
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne). |
| Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
96,1% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
190 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
240 W przy 25% prądu i 50% prędkości 260 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości 330 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości 390 W przy 50% prądu i 90% prędkości 480 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości 590 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości 720 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
70.2 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
0,28 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie U/f
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV) Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV) Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
91.5 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
61 A
|
| Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe |
15 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
90 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 VAC
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
54 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
61 A
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
20 HP
|