Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197544
M30-PVT30

Eaton Moeller® series M30, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, RMQ-Titan, W kształcie grzybka, Funkcja zwalniania poprzez obrót M30-PVT30

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
Numer katalogowy
197544
EAN
4015081942602
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
32 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.03 kg
Certyfikat(y)
CCC
CE
EN ISO 13850
EN 50581
EN 60947-5-1
EAC
CSA
Machines 2006/42/EG
Kod modelu
M30-PVT30

Siłownik

Siła załączania
50 N
Kolor siłownika
Świeci na czerwono
Średnica elem. wykon.
30 mm
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Odblokowanie poprzez obrót
Projekt
Klasyczne
W kształcie grzybka
Podświetlenie
Bez podświetlenia
Sposób odblokowania
Zwalnianie poprzez obrót

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor podstawy
Żółty
Kolor fazowania
Inne maszyny
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Projekt
Klasyczne
W kształcie grzybka
Cechy
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X
IP66
IP69
Trwałość mechaniczna
60000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
30.5 mm
Częstotliwość pracy
600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 35 mm
Odpowiednie do
Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
Typ
Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego

Eksport specyfikacji produktu