Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197618
DILMT32(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILMT stycznik mocy, 3-biegunowy, 380 V 400 V: 15 kW, 24 V 50/60 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILMT, stycznik
Numer katalogowy
197618
EAN
4015081944972
Długość/głębokość produktu
97.5 mm
Wysokość produktu
82 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
0.36 kg
Certyfikat(y)
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Notatki dotyczące katalogu
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Kod modelu
DILMT32(24V50/60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
256 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
32 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
660 V

Features & functions

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Stopień ochrony
IP20
Wielkość ramy
FS2
Trwałość elektryczna
1000000 operacji (przy 400 V, AC-3)
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
3600 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Używane z
DILT-XHI01(10)
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Napięcie przyciągania
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
0 VA, cewka o podwójnej częstot. w stanie zimnym i 1,0 x Us
85 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
85 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
0 VA, cewka o podwójnej częstot. w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
2,5 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
2.6 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
0 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
0 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
0 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
8,1 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
2,5 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
M5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
14 mm
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1 - 10) mm², główne kable
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
2 x (1 - 10) mm²
1 x (1 - 10) mm²
Moment dokręcania
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
0,8 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015