Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197918
Kod modelu: DILH800-XOCT

Eaton Moeller® series DILH, styki wymienne, do DILH800

General specifications

Nazwa produktu
Styk zapasowy DILH serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
197918
EAN
4015081954377
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
3.95 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Kod modelu
DILH800-XOCT

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Zestaw styków

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015